Inhalt
Harnische für Jacquardmaschinen

- Harnisch S 550

- Harnisch G 1000

- Harnisch HESTA
Mit der Erfahrung von Stäubli im Bereich der Fachbildemaschinen war es naheliegend, auch Harnische und Harnischzubehör zu fertigen.
Mit den nach Kundenspezifikationen konfigurierten Harnischen lassen sich praktisch alle Gewebe wie Seidenstoffe, Futterstoffe, Etiketten, Kleiderstoffe, Dekorationsstoffe, Tischwäsche, Bettwäsche, Velours, Frottierwäsche oder Teppiche herstellen. Die Auslegung der Harnische erfolgt nach textiltechnischen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der Webparameter der zu webenden Artikel, der Webmaschine, der Jacquardmaschine sowie des Jacquardgerüsts.
Vorzüge:
- Hochwertige, sorgfältig optimierte Harnischkomponenten
- Schnelle Installation (Schnellverbindungen)
- Einfache Montage und Justierung
- Nichtrostende Bauelemente
- Schwingungsdämpfung
- Optimiertes Bohrbild
Typ | Harnisch- | Verbindung | Litze |
S 550 | S | VOLGA / COBRA / LANCIA (Teppichgewebe) | Standard |
G 1000 | SG | VOLGA / COBRA / LANCIA (Teppichgewebe) | Standard |
HESTA | SG | TINA | Stäubli |
Blasvorrichtung BLOBAR

- Blasvorrichtung BLOBAR
Um die Reinigung der Harnischfedern zu erleichtern, hat Stäubli die automatische Blasvorrichtung BLOBAR entwickelt, welche sich hinter dem Gegenzugrahmen befindet.
Diese pneumatische Blasvorrichtung verringert die Ablagerung von Faserflug in den Harnischfedern und erleichtert die manuelle Reinigung. Dank der kompakten Bauweise lässt sich das System BLOBAR problemlos an zahlreiche Webmaschinentypen anpassen.
Für weitere Informationen über Stäubli-Harnische kontaktieren Sie uns bitte.