Inhalt
Jacquardmaschinen SX V / LX 1692 / LX 3292

- SX V Jacquardmaschine

- LX 1692 Jacquardmaschine

- LX 3292 Jacquardmaschine
Die elektronischen Jacquardmaschinen SX V, LX 1692 und LX 3292 eignen sich besonders für die Herstellung von Veloursgewebe.
Mit diesen Modellen erzielen Sie ausgezeichnete Ergebnisse bei der Herstellung von Veloursgewebe auf dafür geeigneten Webmaschinen.
Vorteile:
- Optimiert für die Herstellung von Veloursgewebe
- Ausgelegt für hohe Beanspruchung
- Komplettes und einheitliches Produktprogramm
(2688 bis 14336 Platinen)
- Einfache Anpassung und Vielseitigkeit
- Einfache Integration (geringe Bauhöhe und optimale Lage
der Lochplatte)
- Minimale Fadenbelastung (geringe Harnischtiefe)
- Hohe Belastbarkeit
- Optimale Abdichtung und Lüftung
- Präzise, schwingungsfreie Hubmechanik
- Optimierte und sichere Zugänglichkeit für Maschineneinstellungen
- Minimale und einfache Wartung
Hauptmerkmale | SX V / LX 1692 / LX 3292 |
Einsatzbereich | Geeignet für alle Velourswebmaschinen |
Gewebeart | Alle Arten von Veloursgewebe |
Elektronische Steuerung | Unabhängige Stäubli Steuerkonsole JC6 mit der Webmaschine |
Typenmerkmale / Modell | SX V | LX 1692 | LX 3292 |
Mögliche Formate | 2688 Platinen | 3072, 4096, 5120 Platinen | 6144, 8192, 10240, |
| Zwei beidseitig über Exzenter angetriebene, parallele Wellen |
| |
Auslösung der | Stäubli-M6- und -M6V-Module mit | Stäubli-M6R- und -M6V-Module mit | |
Für weitere Informationen über Jacquardmaschinen kontaktieren Sie uns bitte.