Inhalt
Jacquardmaschinen SX V / LX 1692 / LX 3292

- SX V Jacquardmaschine

- LX 1692 Jacquardmaschine

- LX 3292 Jacquardmaschine
Die elektronischen Jacquardmaschinen SX V, LX 1692 und LX 3292 eignen sich besonders für die Herstellung von Veloursgeweben.
Mit diesen Modellen erzielen Sie exzellente Resultate bei der Herstellung von Veloursgeweben auf dafür geeigneten Webmaschinen.
Vorzüge:
- Optimiert für die Herstellung von Veloursgeweben
- Verstärkt für hohe Beanspruchungen
- Komplettes und einheitliches Produktprogramm
(1408 bis 14336 Haken) - Einfache Anpassung und Vielseitigkeit
- Einfache Integration (geringe Bauhöhe und optimale Lage
der Lochplatte) - Minimale Fadenbelastung (geringe Harnischtiefen)
- Hohe Belastbarkeit
- Optimale Abdichtung und Lüftung
- Präzise, schwingungsfreie Hubmechanik
- Optimierte und sichere Zugänglichkeit für Maschineneinstellungen
- Minimale und einfache Wartung
Hauptmerkmale | SX V / LX 1692 / LX 3292 |
Einsatzbereich | Geeignet für alle Velourswebmaschinen |
Eignung für Gewebeart | Alle Arten von Veloursgeweben |
Elektronische Steuerung | Unabhängige Stäubli Steuerkonsole JC6, mit der Webmaschine |
Typenmerkmale / Modell | SX V | LX 1692 | LX 3292 |
Verfügbare Formate | 2688 Haken | 3072, 4096, 5120 Haken | 6144, 8192, 10240, |
| Zwei beidseitig über Exzenter angetriebene parallele Wellen |
| |
Auslösung der | Stäubli-M6- und -M6V-Module mit | Stäubli-M6R- und -M6V-Module mit | |
Für weitere Informationen über Jacquardmaschinen kontaktieren Sie uns bitte.