Inhalt
Jacquardmaschinen CX 182 / LX 32 / LX 60

- Jacquardmaschine CX 182

- Jacquardmaschine LX 32

- Jacquardmaschine LX 60
Die elektronischen Jacquardmaschinen CX 182, LX 32 und LX 60 sind besonders für die Herstellung von Schmalgeweben wie Bänder und Etiketten auf allen Nadelwebmaschinentypen geeignet.
Mit diesen Jacquardmaschinen erzielen Sie ausgezeichnete Ergebnisse in praktisch allen Anwendungsbereichen der Schmalweberei, ob es sich nun um Etiketten, Zierbänder, technische Gurte, Posamente oder elastische Bänder für Unterwäsche handelt.
Vorteile:
- Einfache Anpassung und Vielseitigkeit
- Einfache Integration (geringe Bauhöhe und optimale Lage der Lochplatte)
- Optimierte und sichere Zugänglichkeit für Maschineneinstellungen
- Präzisions-Hubmechanik
- Schnelles Ein- und Aushängen des Harnisches
- Bedienerfreundliche Programmierung und Steuerung
- Minimale und einfache Wartung
Hauptmerkmale | CX 182 / LX 32 / LX 60 |
Einsatzbereich | Nadelwebmaschinen |
Gewebeart | Alle Arten von Schmalgeweben |
Funktionsprinzip | Doppelhub-Offenfach-Jacquardmaschine mit Kurbelantrieb, Schrägfach und feinstufiger Facheinstellung |
Elektronische Steuerung | Unabhängige Stäubli-Steuerkonsole JC6N, mit der Webmaschine synchronisiert |
Typenmerkmale / Modell | CX 182 |
| LX 60 |
Format | 192 Haken | 448 Haken | 640 oder 896 Haken |
Module | M6 order M6V | M6 order M6V | M5 order M5V |
Für weitere Informationen über Jacquardmaschinen kontaktieren Sie uns bitte.