Inhalt
Jacquardmaschinen CX 172 / CX 182

- Jacquardmaschine CX 172

- Jacquardmaschine CX 182
Die elektronischen Jacquardmaschinen CX 172 und CX 182 sind besonders für das Einweben von kundenspezifischen Schriftzügen in Webkanten und auf Geweben in den unterschiedlichsten Anwendungen geeignet.
Durch das Einfügen eines Markenzeichens gewinnt das Gewebe an Wert und Produktfälschungen sind ausgeschlossen.
Vorteile:
- Einfache Anpassung und Vielseitigkeit
- Optimierte und sichere Zugänglichkeit für Maschineneinstellungen
- In der Maschine integrierter, von der Webmaschine unabhängiger Harnisch
- Bedienerfreundliche Programmierung und Steuerung
- Minimale und einfache Wartung
Hauptmerkmale | CX 172 / CX 182 |
Einsatzbereich | Greifer-, Projektil-, Luftdüsen- und Schützenwebmaschinen |
Gewebeart | Namenleisten und Schriftzüge auf den Webkanten und allen Flach-, Frottier- und technischen Geweben |
Funktionsprinzip | Doppelhub-Offenfach-Jacquardmaschine, Fachbewegung über Kurbelantrieb, Parallelfach |
Antrieb | Unabhängiger Servomotor oder über den Synchronisationsantriebsriemen der Webmaschine (Option) |
Typenmerkmale/Modell | CX 172 | CX 182 |
Elektronische Steuerung | Steuergerät DC1 oder JC6N | Unabhängige Steuerkonsole JC6N |
Formate* | 64 oder 80 Haken Platinen | 96 oder 192 Platinen |
Module mit integriertem | M6 | M6 |
*Breitere Formate durch Kombination mehrerer Maschinen möglich
Für weitere Informationen über Jacquardmaschinen kontaktieren Sie uns bitte.