Stäubli

Stäubli

Jacquardmaschinen CX 172 / CX 182

Jacquardmaschine CX 172
Jacquardmaschine CX 182

Die elektronischen Jacquardmaschinen CX 172 und CX 182 sind besonders für das Einweben von kundenspezifischen Schriftzügen in Webkanten und auf Geweben in den unterschiedlichsten Anwendungen geeignet.

Durch das Einfügen eines Markenzeichens gewinnt das Gewebe an Wert und Produktfälschungen sind ausgeschlossen.

Vorteile:

- Einfache Anpassung und Vielseitigkeit

- Optimierte und sichere Zugänglichkeit für Maschineneinstellungen

- In der Maschine integrierter, von der Webmaschine unabhängiger Harnisch

- Bedienerfreundliche Programmierung und Steuerung

- Minimale und einfache Wartung

Hauptmerkmale

CX 172 / CX 182

Einsatzbereich

Greifer-, Projektil-, Luftdüsen- und Schützenwebmaschinen

Gewebeart

Namenleisten und Schriftzüge auf den Webkanten und allen Flach-, Frottier- und technischen Geweben

Funktionsprinzip

Doppelhub-Offenfach-Jacquardmaschine, Fachbewegung über Kurbelantrieb, Parallelfach

Antrieb

Unabhängiger Servomotor oder über den Synchronisationsantriebsriemen der Webmaschine (Option)

Typenmerkmale/Modell

CX 172

CX 182

Elektronische Steuerung
(synchronisiert mit
Webmaschine)

Steuergerät DC1 oder JC6N

Unabhängige Steuerkonsole JC6N

Formate*

64 oder 80 Haken Platinen
(für Webkanten)

96 oder 192 Platinen
(für Webkanten und Gewebe)

Module mit integriertem
Harnisch

M6

M6

*Breitere Formate durch Kombination mehrerer Maschinen möglich

Für weitere Informationen über Jacquardmaschinen kontaktieren Sie uns bitte.