Stäubli

Stäubli

Das Stäubli UNI-LINK-System

Das UNI-LINK System dient der Optimierung der Prozessabläufe zwischen dem Kettbaumlager und der Weberei. Es gewährleistet schnelle Artikelwechsel, kurze Webmaschinenstillstandszeiten und einen rationellen Ablauf in der Produktion. Die Systemkomponenten können bei allen Stäubli Einziehanlagen, Webmaschinentypen, „Quick-Style-Change-Systemen“ und mit allen Transportgeräten eingesetzt werden.

UNI-THERM-Garnfixieranlage

UNI-THERM fixiert Webketten mit elastischen oder hochgedrehten Garnen. Nach dieser thermischen Behandlung können solche Garne wie normale Kettgarne problemlos automatisch eingezogen oder geknüpft werden. UNI-THERM ist einfach zu bedienen. Innerhalb weniger Minuten ist eine Webkette fixiert und zeitraubendes Bügeln oder Schwierigkeiten bei den Folgeprozessen bleiben erspart.

OPAL-Kreuzeinlesemaschine

OPAL liest ein Fadenkreuz in Webketten ein, welche ein solches für den Einzieh- oder Knüpfprozess benötigen und aus dem Vorprozess nicht damit versehen sind. Solche Ketten sind beispielsweise gezettelte Buntketten oder Filamentketten. Die Programmierung des Einleserapports erfolgt über den Touch-screen. Einmal gestartet, läuft OPAL weitgehend ohne Eingriffe und ohne Anwesenheit der Bedienperson. Die Systemfunktionen werden durch ein Kamerasystem überwacht und gesteuert.

WARPLINK-Kettfadenschweissgerät

Mit dem WARPLINK wird das Einlegen und Anweben neu eingezogener oder stationär geknüpfter Webketten wesentlich einfacher und schneller erledigt. Daraus resultiert eine Zeitersparnis beim Artikelwechsel von bis zu 30 Minuten Webmaschinenstillstandszeit und mehr. Statt des Anknüpfens von Kettfadenbündeln an das Anknüpftuch wird die an das Ende der Kettfadenschicht angeschweisste Plastikfolie in die Webmaschine eingelegt.

UNI-PORT-Webgeschirr-Tragsystem

UNI-PORT dient der Aufnahme des gesamten eingezogenen Webgeschirrs für die Zwischenlagerung sowie den sicheren Transport zwischen Webereivorbereitung und Weberei. UNI-PORT verfügt über normierte Schnittstellen und ist damit - in Verbindung mit den verschiedensten Transport- und Einlegegeräten - universell einsetzbar und ausserordentlich bedienerfreundlich.

Die patentierten Aufnahmehaken bieten höchste Transportsicherheit und verhindern ein Verkanten des Webgeschirrs Das Einlegen in die Webmaschine erfolgt dadurch problemlos.