Inhalt
TOPMATIC Webketten-Knüpfanlagen
TOPMATIC Knüpfmaschinen und TPF3 Knüpfgestelle sind Hochleistungs-Webketten-Knüpfanlagen für einen breiten Anwendungsbereich und garantieren jeder Weberei einen hoch effizienten Kettwechselprozess. Der Einsatz für sämtliche Garnarten und die optimale Knüpfqualität führen zu minimalen Stillstandszeiten an der Webmaschine. TOPMATIC Knüpfanlagen sind einfach zu bedienen und schnell eingerichtet und damit ein unverzichtbarer Begleiter bei jedem Kettwechsel.
Hauptmerkmale
- Für Baumwolle, Wolle, Seide, Mischgarne, Filamentgarne, Monofilgarne, technische Garne
- Garnbereich von 0,8-500 tex / Nm 2-1250 / Ne 1,2-740, je nach Material
- Knüpfgeschwindigkeit bis 600 Knoten pro Minute, automatische Repetierung bei Fehler
- Sämtliche Kombinationen von Fadenkreuzen inkl. unregelmässige Fadenkreuze
- Mechanische Doppelfadenabstellung mit Fadenkreuz
- Elektronische Doppelfadenabstellung mit und ohne Fadenkreuz
- Modelle für Einfach- oder Einfach- und Doppelknoten, umschaltbar
- Elektronische Steuerung und Anzeige für Farbrapport und Prozessdaten
Hauptnutzen
Effizienz | Flexibilität | Qualität |
|
|
|
TOPMATIC Modellübersicht
Webketten-Typ \ Knoten-Typ | Einfachknoten | Einfachknoten | Einfach- oder Doppelknoten |
Ketten ohne Fadenkreuz | TPM 200* | TPM 300 S*
|
|
Ketten mit 1:1 oder ohne Fadenkreuz (umschaltbar) | TPM 201*
| TPM 301 S* | TPM 301* |
Ketten mit 1:1, 2:2, unregelmässigem oder ohne Fadenkreuz (umschaltbar) | TPM 210*
|
| TPM 310* |
* Alle Modelle sind auch als Modell PC (elektronische Doppelfadenerkennung) erhältlich
Knüpfgestell TPF3
Das Knüpfgestell TPF3 ist universell mit allen Knüpfmaschinen TOPMATIC und USTERMATIC und bei sämtlichen Webmaschinen mit Knüpfbreiten von 100 bis 400 cm einsetzbar. Dank der vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten, unter anderem dem wählbaren Klemmprinzip, kann die Anlage optimal an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden.