Stäubli

Stäubli

Schaftzüge, Schnellverbindungen und Befestigungsschlaufen

Als Ergänzung zu den Fachbildemaschinen bietet Stäubli webmaschinenspezifische Schaftzüge, Schnellverbindungen und Befestigungsschlaufen in höchster Qualität für eine präzise und einfache Einstellung der Fachhöhe und -öffnung.

Diese Elemente tragen entscheidend zur Bedienungsfreundlichkeit in der Schaftweberei, zur Reduzierung des Wartungsaufwands und damit zu einer herausragenden Wirtschaftlichkeitder Anlage bei.

Die Modellreihe beinhaltet:

  • Schaftzüge vom Typ da14, e12, e22 und de62,
  • Schnellverbindungen VR, DRC10, DCR2, DRC4 und QIC.

Die Klemmschlaufen ermöglichen eine präzise und einfache Facheinstellung. Die Schaftmaschinen können mit der patentierten Multifunktionsschlaufe ausgestattet werden. Mit diesen kann ausserdem die Fachhöhe mit Hilfe einer Einstellschraube eingestellt werden.  Die Klemmschlaufen QAX wird bei technischen Artikeln verwendet und ermöglicht eine präzise Einstellung der Fachhöhe.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.