Inhalt
Jacquardmaschinen CX 172 / CX 180

- Jacquardmaschine CX 172

- Jacquardmaschine CX 180
Die elektronischen Jacquardmaschinen CX 172 und CX 180 sind besonders für das Einweben von individuellen Schriftzügen in Webkanten und auf Geweben in den unterschiedlichsten Anwendungen geeignet. Sie können vor oder hinter den Schäften positioniert werden.
Das Einfügen eines Markenzeichens ermöglicht eine Wertsteigerung des Gewebes
und beugt Fälschungen vor.
Vorzüge:
- Einfache Anpassung und Vielseitigkeit
- Optimierte und sichere Zugänglichkeit für Maschineneinstellungen
- In der Maschine integrierter, von der Webmaschine unabhängiger Harnisch
- Komfortable Programmierung und Steuerung
- Minimale und einfache Wartung
Hauptmerkmale | CX 172 / CX 180 |
Einsatzbereich | Greifer-, Projektil-, Luftdüsen- und Schützenwebmaschinen |
Eignung für Gewebeart | Namenleisten und Schriftzüge in allen Flach-, Frottier- und technischen Geweben |
Funktionsprinzip | Doppelhub-Offenfach-Jacquardmaschine, Fachbewegung über Kurbeltrieb, Parallelfach |
Antrieb | Unabhängiger Servomotor oder über den Synchronisationsantriebsriemen der Webmaschine (Option) |
Typenmerkmale/Modell | CX 172 | CX 180 |
Elektronische Steuerung | Steuergerät C3N oder JC6N | Unabhängige Steuerkonsole JC6N |
Format * | 48, 64 oder 80 Haken (für Kanten) | 96 oder 192 Haken (für Kanten und Gewebe) |
Module mit integriertem | M6 | M5 |
* Grössere Formate durch Kombination mehrerer Maschinen möglich
Für weitere Informationen über Jacquardmaschinen kontaktieren Sie uns bitte.