Steuerung CS8C

Merkmale

Vorteile

Ethernet, Feldbus, digitale Ein- und Ausgänge, serielle Schnittstellen

Offene Architektur

Einfach integrierbar,19-Zoll-Einschub-Version, Schutzklasse IP20

Kompakt

Sämtliche Anschlüsse auf der Vorderseite

Gute Zugänglichkeit

Bewährte Digitaltechnologie

Zuverlässig

Technische Daten

Typ

CS8C

Abmessungen (H x B x T)

331 x 445 x 455 mm
481 x 445 x 455 mm

Schutzklasse

IP20 (IP54 optional)

Arbeitsspeicher

64 MB RAM (min.)

Speicherkapazität

128 MB (min.) Flash Disk und USB-Port

System/Programmiersprache

VAL 3 (Multitaskingfähige Interpreter-Sprache), Sprache PLC-IEC 61131-3

Kommunikation

Serielle Schnittstelle RS232/422, Ethernet, ModBus/TCP-Server

Ein- und Ausgänge (E/A)

1 oder 2 16/16 digitale Ein-/Ausgänge, optional

Feldbus

DeviceNet, Profibus, CANopen, ModBus, ProfiNet

Gewicht

50 kg (60 kg für RX160, 140kg für TX250 paint)

Stäubli Roboterarmtypen

TP80, TS40, TS60, TS80, TX40, TX60, TX90, RX160, TX250 paint