Inhalt
Steuerung CS8C M
Merkmale | Vorteile |
Ethernet, Feldbus, digitale Ein- und Ausgänge, serielle Schnittstellen | Offene Architektur |
Einfach integrierbar | Kompakt |
Sämtliche Anschlüsse auf der Vorderseite | Gute Zugänglichkeit |
Bewährte Digitaltechnologie | Zuverlässig |
Technische Daten
Typ | CS8C M |
Abmessungen (H x B x T) | 500 x 200 x 258,4 mm |
Schutzklasse | IP20 |
Arbeitsspeicher | 64 MB RAM (min.) |
Speicherkapazität | 128 MB (min.) Flash Disk und USB-port |
System/Programmiersprache | VAL 3 (Multitaskingfähige Interpreter-Sprache) |
Kommunikation | Serielle Schnittstelle RS232/422, Ethernet, ModBus/TCP-Server |
Ein- und Ausgänge (E/A) | 1 oder 2 16/16 digitale Ein-/Ausgänge, optional |
Feldbus | DeviceNet, Profibus, CANopen, ModBus, ProfiNet |
Gewicht | 17 kg |
Stäubli Roboterarmtyp |