Steuerung CS8C HP für die Baureihe TX200

MerkmaleVorteile
Ethernet, Feldbus, digitale Ein- und Ausgänge,serielle SchnittstellenOffene Architektur
Einfach integrierbar, Schutzart IP 54, IndustrieausführungKompakt
Sämtliche Anschlüsse auf der VorderseiteGute Zugänglichkeit
Bewährte DigitaltechnologieZuverlässig

Technische Daten

TypCS8C HP
Abmessungen (H x B x T)1040 x 600 x 860 mm
SchutzklasseIP54
Arbeitsspeicher64 MB RAM (min.)
Speicherkapazität128 128 MB (min.) Flash Disk und USB-port
System/ProgrammierspracheVAL 3 (Multitaskingfähige Interpreter-Sprache)
KommunikationSerielle Schnittstelle RS232/422, Ethernet, ModBus/TCP-Server
Ein- und Ausgänge (E/A)1 oder 2 16/16 digitale Ein-/Ausgänge, optional
FeldbusDeviceNet, Profibus, CANopen, Modbus, ProfiNet
Gewicht140 kg
Stäubli RoboterarmtypTX200