Steuerung CS8 EX

MerkmaleVorteile
Ethernet, Feldbus, digitale Ein- und Ausgänge, serielle SchnittstellenOffene Architektur
Einfach integrierbar, Schutzklasse IP54, IndustrieausführungKompakt
Sämtliche Anschlüsse auf der VorderseiteGute Zugänglichkeit
Bewährte DigitaltechnologieZuverlässig

Technische Daten

TypCS8 EX
Abmessungen (H x B x T)1000 x 600 x 715 mm
SchutzklasseIP54
Arbeitsspeicher64 MB RAM (min.)
Speicherkapazität128 MB (min.) Flash Disk und USB-Port
System/ProgrammierspracheVAL 3 (Multitaskingfähige Interpreter-Sprache) nach der Norm IEC 61131-3
KommunikationSerielle Schnittstelle RS232/422, Ethernet, ModBus/TCP-Server
Ein- und Ausgänge (E/A)16/16 und/oder 32/32 digitale Ein-/Ausgänge, optional
FeldbusDeviceNet, Profibus, CANopen, Modbus, ProfiNet
Gewicht170 kg
Stäubli RoboterarmtypenRX90 paint Baureihen