Robotersteuerung CS9: Die nächste Steuerungsgeneration

Eine Vielzahl neuer integrierter Funktionen machen die kompakte und leichte CS9-Steuerung noch vorteilhafter in Bezug auf schnelle Integration, geringem Wartungsbedarf und maximaler Verfügbarkeit. Die CS9-Steuerung erfüllt die strengen Sicherheitsanforderungen zum Schutz der Produktionssysteme, Prozessausrüstung und des Bedienpersonals.

MerkmaleVorteile
Alle Einschübe, die Statusanzeige sowie die Filter sind bequem von der Vorderseite zugänglich.Gleichmäßig hohe Verfügbarkeit mit minimalem Wartungsbedarf
  • Sämtliche Anschlüsse auf der Vorderseite mit einfacher Verbindungstechnik
  • Leichte und kompakte Bauweise
  • 19-Zoll-Einschub
Schnelle und einfache Integration
  • Standard TCP/IP
  • Viele Anschlussmöglichkeiten über Echtzeit-Ethernet-Feldbussysteme
  • Sicherheitsfunktionen über digitale E/A oder Echtzeit-Ethernet
  • Mehrere Sprachversionen verfügbar
  • Energieeinsparung durch Eco Mode
Die passende Verbindung zu Ihrer Produktionsanlage

Technische Daten

TypCS9
Abmessungen (H x B x T)270 x 445 x 470 mm
SchutzklasseIP20
Arbeitsspeicher1 GB
Speicherkapazität2 GB
System/ ProgrammierspracheSRC / VAL 3
KommunikationSerielle Schnittstelle RS232
2 Ethernet-Ports
2 USB-Anschlüsse
Ein- und Ausgänge (E/A)12 konfigurierbare, sichere Eingänge: Zustand Not-Aus, Türen etc.
6 konfigurierbare, sichere Ausgänge: Zustand Not-Aus,  Antriebe etc.
2 schnelle Eingänge, 2 schnelle Ausgänge
FeldbusEtherCAT, Ethernet POWERLINK, SERCOS, ProfiNet,
Option: 1 Feldbuskarte für weitere Protokolle (Profibus etc.)
Gewicht38 kg
Stäubli RoboterarmtypenNeue TX2-40, TX2-60 und TX2-90 Robotermodelle