D 244 432 00 (gleichwertig to Beckhoff EL9410)

D 244 432 00 | Netzteilklemmen zur E-Bus-Auffrischung

Die Netzteilklemmen D 244 432 00 dienen zur Auffrischung des E-Busses, über den der Datenaustausch zwischen EtherCAT-Koppler und -Klemmen stattfindet. Jede EtherCAT-Klemme benötigt einen bestimmten Strom vom E-Bus (siehe technischen Daten: „Stromaufnahme E-Bus“). Dieser Strom wird vom Netzteil des jeweiligen EtherCAT-Kopplers in den E-Bus eingespeist. Bei Konfigurationen mit einer großen Anzahl von EtherCAT-Klemmen kann die D 244 432 00 eingesetzt werden, um die Stromversorgung des E-Busses um 2 A zu erhöhen. Die D 244 432 00 verfügt im Unterschied zur EL9400 über eine Diagnose, die per LED und im Prozessabbild angezeigt wird.

Technische Daten

D 244 432 00

Technik

Netzteilklemme

Kurzschlussfestigkeit

ja

Eingangsspannung

24 V DC

Eingangsstrom

ca. 70 mA + (E-Bus/4)

Ausgangsspannung

5 V zur Versorgung des E-Busses

Ausgangsstrom max.

2 A

Stromaufnahme E-Bus

Potenzialtrennung

Powerkontakte

24 V DC max./10 A max.

Diagnose im Prozessabbild

ja

Besondere Eigenschaften

Standard-EL-Einspeisung

Gewicht

ca. 65 g

Betriebs-/Lagertemperatur

0…+55 °C/-25…+85 °C

Relative Feuchte

95 % ohne Betauung

Schwingungs-/Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit/-Aussendung

gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

Schutzart/Einbaulage

IP 20/beliebig

Steckbare Verdrahtung

bei allen ESxxxx-Klemmen

Zulassungen

CE, UL, Ex

Mehr Informationen finden Sie unter folgendem Link