D 244 428 00 (gleichwertig to Beckhoff EL4134)

D 244 428 00 | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10…+10 V, 16 Bit

Die analoge Ausgangsklemme D 244 428 00 erzeugt Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene transportiert. Die Ausgangskanäle der EtherCAT-Klemme besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Die D 244 428 00 hat vier Kanäle. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemme wird durch Leuchtdioden angezeigt.

Technische Daten

D 244 428 00

Anschlusstechnik

2-Leiter, single-ended

Anzahl Ausgänge

4

Spannungsversorgung

über den E-Bus

Signalspannung

-10…+10 V

Distributed-Clocks

ja

Genauigkeit Distr.-Clocks

<< 1 µs

Bürde

> 5 kΩ (kurzschlussfest)

Ausgabefehler

< 0,1 % (bezogen auf den Endwert)

Auflösung

16 Bit (inkl. Vorzeichen)

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Signalspannung)

Wandlungszeit

~ 290 µs

Stromaufn. Powerkontakte

Stromaufnahme E-Bus

265 mA typ.

Breite im Prozessabbild

4 x 16-Bit-AO-Output

Besondere Eigenschaften

Watchdog parametrierbar, Anwenderabgleich aktivierbar

Gewicht

ca. 65 g

Betriebs-/Lagertemperatur

-25…+60 °C/-40…+85 °C

Relative Feuchte

95 % ohne Betauung

Schwingungs-/Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit/-Aussendung

gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

Schutzart/Einbaulage

IP 20/beliebig

Steckbare Verdrahtung

bei allen ESxxxx-Klemmen

Zulassungen

CE, UL, Ex

Sonderklemmen

 

EL4134-0020

4-Kanal-Analog-Ausgang -10…+10 V, 16 Bit, mit

Kalibrierungszertifikat

EL4134, ES4134: verfügbar
EL4134-0020: voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2016

Mehr Informationen finden Sie unter folgendem Link