D 244 032 00 (gleichwertig to Beckhoff EL9011)

D 244 032 00 | Endkappe

Jede Busstation muss auf der rechten Seite mit einer Endkappe EL9011 abgeschlossen werden.

Technische Daten

D 244 032 00

Technik

Endkappe

Strombelastung

≤ 10 A

Power-LED

Defekt-LED

Stromaufnahme E-Bus

Eingebaute Feinsicherung

Potenzialtrennung

ja

Diagnose im Prozessabbild

Meldung an E-Bus

PE-Kontakt

Schirmanschluss

Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich

Breite im Prozessabbild

0

Elektrische Verbindung zur Hutschiene

Gehäusebreite in mm

5

Anreihen an EtherCAT-
Klemmen mit Powerkontakt

ja

Anreihen an EtherCAT-
Klemmen ohne Powerkontakt

ja

Besondere Eigenschaften

Abdeckung der E-Bus-Kontakte

Gewicht

ca. 10 g

Betriebs-/Lagertemperatur

-25…+60 °C/-40…+85 °C

Zulassungen

CE, UL, Ex