D 244 031 00 (gleichwertig to Beckhoff EL1859)

D 244 031 00 | HD-EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8‑Kanal-Digital-Ausgang 24 V DC

Die digitale EtherCAT-Klemme D 244 031 00 kombiniert acht digitale Eingänge und acht digitale Ausgänge auf einem Gerät. Die Eingänge haben einen Filter von 3,0 ms. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A, sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand der Kanäle wird über Leuchtdioden angezeigt.

Die Bezugsmasse aller Eingänge ist der 0‑V-Powerkontakt, die Ausgänge werden über den 24‑V-Powerkontakt gespeist. Der Leiteranschluss kann bei eindrähtigen Leitern werkzeuglos, in Direktstecktechnik, durchgeführt werden.

Die HD-EtherCAT-Klemmen (High Density) mit erhöhter Packungsdichte enthalten im Gehäuse einer 12‑mm-Reihenklemme 16 Anschlusspunkte.

Technische Daten

D 244 031 00

Anschlusstechnik

1-Leiter

Spezifikation

EN 61131-2, Typ 1/3

Anzahl Kanäle

8 Eingänge + 8 Ausgänge

Nennspannung

24 V DC (-15 %/+20 %)

Signalspannung „0“

-3…+5 V (EN 61131-2, type 1/3)

Signalspannung „1“

15…30 V (EN 61131-2, type 3)

Eingangsstrom

3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3)

Eingangsfilter

3,0 ms typ.

Distributed-Clocks

Lastart

ohmsch, induktiv, Lampenlast

Ausgangsstrom max.

0,5 A (pro Kanal)

Verpolungsschutz

ja

Abschaltenergie (ind.) max.

< 150 mJ/Kanal

Schaltzeiten

T ON: 60 µs, T OFF: 300 µs typ.

Stromaufn. Powerkontakte

typ. 15 mA + Last

Stromaufnahme E-Bus

130 mA typ.

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Breite im Prozessabbild

8 Inputs + 8 Outputs

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung

Leiterarten

eindrähtig, feindrähtig und Aderendhülse

Leiteranschluss

eindrähtige Leiter: Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter und

Aderendhülse: Federbetätigung per Schraubendreher

Bemessungsquerschnitt

eindrähtig: 0,08…1,5 mm²; feindrähtig: 0,25…1,5 mm²;

Aderendhülse: 0,14…0,75 mm²

Besondere Eigenschaften

Kombi-EtherCAT-Klemme, 8 x Ausgang 24 V DC, Ausgangsstrom

max. 0,5 A, Lastart: ohmsch, induktiv, Lampenlast, Verpolschutz

Gewicht

ca. 65 g

Betriebs-/Lagertemperatur

0…+55 °C/-25…+85 °C

Relative Feuchte

95 % ohne Betauung

Schwingungs-/Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit/-Aussendung

gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

Schutzart/Einbaulage

IP 20/beliebig (siehe Dokumentation)

Zulassungen

CE, UL

Verwandte Produkte

 

EL1859

EtherCAT-Klemmen, 8-kanäle digitalen Eingängen und 8-kanäle digitalen

Ausgängen

Mehr Informationen finden Sie unter folgendem Link