D 244 030 00 (gleichwertig Beckhoff EK1818)

D 244 030 00 | EtherCAT-Koppler mit integrierten digitalen Ein-/Ausgängen

Die EtherCAT-Koppler der Serie EK18xx verbinden die Funktionalitäten des EtherCAT-Kopplers EK1100 mit Standard-Digital-I/Os in einem Gehäuse. Die daraus resultierende kompakte Bauform bietet sich insbesondere für Anwendungen mit geringer I/O-Anzahl an. Die EK18xx-Koppler können – wie der EK1100 – mit allen EL/ES-Klemmen erweitert werden. Die digitalen I/Os sind in 1-Leitertechnik ausgeführt. Die Verdrahtung kann bei Verwendung von eindrähtigen Leitern oder Aderendhülsen werkzeuglos in Direktstecktechnik ausgeführt werden.

Der D 244 030 00 verfügt über acht digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge.

Technische Daten

D 244 030 00

Aufgabe im EtherCAT-System

Ankopplung von EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) an 100BASE-TX-

EtherCAT-Netze

Übertragungsmedium

Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. CAT 5), geschirmt

Länge zwischen Stationen

max. 100 m (100BASE-TX)

Anzahl EtherCAT-Klemmen

bis zu 65.534

Protokoll

EtherCAT

Durchlaufverzögerung

ca. 1 µs

Übertragungsraten

100 Mbaud

Businterface

2 x RJ45

Nennspannung

24 V DC (-15 %/+20 %)

Stromversorgung E-Bus

1000 mA

Stromaufnahme aus UP

40 mA + Last

Stromaufnahme aus US

100 mA + (∑ E-Bus-Strom/4)

Anzahl Eingänge

8

Spezifikation

EN 61131-2, type 1/3

Signalspannung „0“

-3…+5 V (EN 61131-2, type 1/3)

Signalspannung „1“

15…30 V (EN 61131-2, type 3)

Eingangsfilter

3.0 ms

Eingangsstrom

typ. 3 mA (EN 61131-2, type 3)

Anzahl Ausgänge

4

Lastart

ohmsch, induktiv, Lampenlast

Ausgangsstrom max.

0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal

Kurzschlussstrom

typ. < 2 A

Verpolungsschutz

ja

Abschaltenergie (ind.) max.

< 150 mJ/Kanal

Schaltzeiten

typ. T ON: 60 µs, T OFF: 300 µs

Potenzialtrennung

500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Ethernet),
500 V (E-Bus/Feldspannung)

Leiterarten

eindrähtig, feindrähtig und Aderendhülse

Leiteranschluss

eindrähtige Leiter: Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter und

Aderendhülse: Federbetätigung per Schraubendreher

Bemessungsquerschnitt

eindrähtig: 0,08…1,5 mm²; feindrähtig: 0,25…1,5 mm²;

Aderendhülse: 0,14…0,75 mm²

Betriebs-/Lagertemperatur

-25…+60 °C/-40…+85 °C

Relative Feuchte

95 % ohne Betauung

Schwingungs-/Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit/-Aussendung

gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

Schutzart/Einbaulage

IP 20/beliebig

Zulassungen

CE, UL

Verwandte Produkte

 

EK1818

EtherCAT-Koppler mit 8 integrierten digitalen Eingängen und 4 integrierten digitalen Ausgängen

EK1814

EtherCAT-Koppler mit 4 integrierten digitalen Eingängen und 4 integrierten digitalen Ausgängen

EK1828

EtherCAT-Koppler mit 4 integrierten digitalen Eingängen und 8 integrierten digitalen Ausgängen

EK1828-0010

EtherCAT-Koppler mit 8 integrierten digitalen Ausgängen

EK1914

EtherCAT-Koppler mit integrierten digitalen Standard- und Safety-I/Os

Mehr Informationen finden Sie unter folgendem Link