CS9 EtherCAT-Klemme I/O

D244030

EtherCAT-Koppler mit integrierten digitalen Ein-/Ausgängen

D244031

HD-EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8‑Kanal-Digital-Ausgang 24 V DC

D244427

4-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10…+10 V

D244428

4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10…+10 V, 16 Bit

D244429

Inkremental-Encoder-Interface

D244430 & D244431

2-Kanal serielle Schnittstellen RS232/RS422/RS485, D-Sub-Anschluss

D244432

Netzteilklemmen zur E-Bus-Auffrischung

D244435

8-Kanal-Digital-Ein- oder -Ausgang 24 V DC