VALplast: Software für die Automation von Spritzgießmaschinen

Diese Software vereinfacht den Einsatz von Robotern an Spritzgießmaschinen und schafft mit vordefinierten Elementen die Voraussetzung, Anwendungen schnell und intuitiv zu programmieren.

Eine einfache und leistungsstarke Software für alle:

Endanwender:

  • schnelles Teachen von Punkten
  • einfaches Erstellen und Verwalten von Werkzeugen
  • Optimierung von Programmparametern im laufenden Betrieb

    Integratoren:
  • Schaffung einer standardisierten Programmieroberfläche
  • einfache Verwaltung von Programmen
  • automatische Software-Updates
  • schnelle Inbetriebnahme
  • Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten durch unterschiedliche Benutzerprofile

Integrierte Funktionen in VALplast:

Leistungsstark

Produktionsschnittstelle auf dem Handbediengerät
Übersichtliches Management der Ein- und Ausgänge.
Integrierte Palettierungs-Funktion auch für mehrere Ebenen.
Kontrolle des Produktionsprozesses.
Kommunikation mit SPS möglich.

Einfach

Verschiedene Zugriffsebenen: Bediener, Programmierer oder Integrator
Vorbereitete Bedienung durch 4 Tasten: Start. Stopp. End. Home.
Keine Schulung für die Bediener notwendig.
Vereinfachte Programmierung durch vordefinierte Module.
Unterstützung mehrerer Sprachen.

Sicher

Integrierte Grundstellungsfahrt.
Zyklusmanagement: Start. Stopp. Pause, Zyklusende.
Passwortgeschützte Zugriffsebenen.
Standardisierte Schnittstelle (Euromap12/67 und SPI).