Reinraumroboter TX90 cr/scr

Der TX90 cleanroom ist speziell für Einsätze unter strengen Reinraumbedingungen konzipiert. Der Sechsachser punktet mit kurzen Zykluszeiten und hervorragender Verfügbarkeit. Die hohe Performance prädestiniert den Roboter für Dauereinsätze rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche. 

MerkmaleVorteile
Gekapselte BauformLeicht zu reinigen. Besonders geeignet für den Einsatz in Reinräumen oder unter aggressiven Umgebungsbedingungen
Steife StrukturHöhere Dynamik
Mehrere MontagemöglichkeitenOptimale Integration und höhere Flexibilität bei der Zellenkonzeption
Patentierte Stäubli JSM-GetriebemoduleSehr hohe Präzision, Flexibilität und Geschwindigkeit bei gleichzeitig minimiertem Wartungsbedarf
Großer ArbeitsraumOptimale Ausnutzung der Roboterzelle

Technische Daten

TypTX90 cr/scrTX90L cr/scrTX90XL cr/scr
Maximale Tragkraft*20 kg15 kg9 kg
Nominale Tragkraft7 kg6 kg5 kg
Reichweite1000 mm1200 mm1450 mm
Anzahl Freiheitsgrade666
Wiederholgenauigkeit nach ISO 9283±0,03 mm±0,035 mm±0,04 mm
Reinraumklasse ISO 14644-1

FS 209E
Klasse 2 (Version scr) oder Klasse 4 (Version cr)
Subklasse 1 (Version scr) oder Klasse 10 (Version cr)
Klasse 2 (Version scr) oder Klasse 4 (Version cr)
Subklasse 1 (Version scr) oder Klasse 10 (Version cr)
Klasse 2 (Version scr) oder Klasse 4 (Version cr)
Subklasse 1 (Version scr) oder Klasse 10 (Version cr)
MontagemöglichkeitenBoden / Wand / DeckeBoden / Wand / DeckeBoden / Wand / Decke
Steuerung Stäubli CS8CS8CCS8CCS8C

 *Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.