Reinraumroboter TX60 cr/scr

Der TX60 cleanroom ist speziell für Einsätze unter strengen Reinraumbedingungen konzipiert. Der Sechsachser punktet mit kurzen Zykluszeiten und hervorragender Verfügbarkeit. Die hohe Performance prädestiniert den Roboter für Dauereinsätze rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche. 

MerkmaleVorteile
Gekapselte BauformLeicht zu reinigen. Besonders geeignet für den Einsatz in Reinräumen oder unter aggressiven Umgebungsbedingungen
Steife StrukturHöhere Dynamik
Mehrere MontagemöglichkeitenOptimale Integration und höhere Flexibilität bei der Zellenkonzeption
Patentierte Stäubli JSM-GetriebemoduleSehr hohe Präzision, Flexibilität und Geschwindigkeit bei gleichzeitig minimiertem Wartungsbedarf
Großer ArbeitsraumOptimale Ausnutzung der Roboterzelle

Technische Daten

TypTX60 cr/scrTX60L cr/scr
Maximale Tragkraft*9 kg5 kg
Nominale Tragkraft3.5 kg2 kg
Reichweite670 mm920 mm
Anzahl Freiheitsgrade66
Wiederholgenauigkeit nach& ISO 9283±0,02 mm±0,03 mm
Reinraumklasse: ISO 14644-1
FS 209E

 

Klasse 2 (Version scr) oder Klasse 4 (Version cr)
Subklasse 1 (Version scr) or Klasse 10 (Version cr)
Klasse 2 (Version scr) oder Klasse 4 (Version cr)
Subklasse 1 (Version scr) oder Klasse 10 (Version cr)
MontagemöglichkeitenBoden / Wand / DeckeBoden / Wand / Decke
Steuerung Stäubli CS8CS8CCS8C

*Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.