Reinraumroboter TX40 cr

Der TX40 cleanroom ist speziell für Einsätze unter strengen Reinraumbedingungen konzipiert. Der Sechsachser punktet mit kurzen Zykluszeiten und hervorragender Verfügbarkeit. Die hohe Performance prädestiniert den Roboter für Dauereinsätze rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche. 

MerkmaleVorteile
Gekapselte BauformLeicht zu reinigen. Besonders geeignet für den Einsatz in Reinräumen oder unter aggressiven Umgebungsbedingungen
Steife StrukturHöhere Dynamik
Mehrere MontagemöglichkeitenOptimale Integration und höhere Flexibilität bei der Zellenkonzeption
Patentierte Stäubli JSM-GetriebemoduleSehr hohe Präzision, Flexibilität und Geschwindigkeit bei gleichzeitig minimiertem Wartungsbedarf

Großer ArbeitsraumOptimale Ausnutzung der Roboterzelle

Technische Daten

TypTX40 cr
Maximale Tragkraft*2,3 kg
Nominale Tragkraft1,7 kg
Reichweite515 mm
Anzahl Freiheitsgrade6
Wiederholgenauigkeit nach ISO 9283±0,02 mm
Reinraumklasse
ISO 14644-1
FS 209E

Klasse 4
Klasse 10
MontagemöglichkeitenBoden / Wand / Decke
Steuerung Stäubli CS8CS8C

*Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.