Reinraumroboter RX160 cr

Der RX160 cleanroom ist speziell für Einsätze unter strengen Reinraumbedingungen konzipiert. Der Sechsachser punktet mit kurzen Zykluszeiten und hervorragender Verfügbarkeit. Die hohe Performance prädestiniert den Roboter für Dauereinsätze rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche. 

MerkmaleVorteile
Gekapselte BauformLeicht zu reinigen. Besonders geeignet für den Einsatz in Reinräumen oder in aggressiven Umgebungen
Steife StrukturHöhere Dynamik
Mehrere MontagemöglichkeitenOptimale Integration und höhere Flexibilität bei der Zellenkonzeption
Patentierte Stäubli JSM-GetriebemoduleSehr hohe Präzision, Flexibilität und Geschwindigkeit bei gleichzeitig minimiertem Wartungsbedarf
Großer ArbeitsraumOptimale Ausnutzung der Roboterzelle

Technische Daten

TypRX160 crRX160L cr
Maximale Tragkraft*34 kg28 kg
Nominale Tragkraft20 kg14 kg
Reichweite1710 mm2010 mm
Anzahl Freiheitsgrade66
Wiederholgenauigkeit ISO 9283±0,05 mm±0,06 mm
Reinraumklasse Norm ISO 14644-1 FS 209EKlasse 4
Klasse 10
Klasse 4
Klasse 10
MontagemöglichkeitenBoden / Decke Boden / Decke
Steuerung Stäubli CS8CS8CCS8C

*Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.