Reinraumroboter

Die Industrieroboter der Baureihen TX und RX cleanroom sind speziell für die strengen Anforderungen in Reinräumen entwickelt: Die Reinraum-Roboter sind geeignet für Reinräume der ISO Klasse 4 und für Reinsträume der ISO Klasse 2/3. Die Sechsachser sind erste Wahl für Einsätze in der Halbleiterindustrie, Solarindustrie, Biotechnologie sowie für medizintechnische Anwendungen.

TX40 cr

Reichweite 515 mm

TX60 cr/scr
(Super Cleanroom)

Reichweiten von 670 und 920 mm

TX90 cr/scr
(Super Cleanroom)

Reichweiten von 1000, 1200 und 1450 mm

RX160 cr

Reichweiten von 1710 und 2010 mm

TX200 robots

2194 and 2594 mm reach