TX40 stericlean

Der TX40 stericlean wurde speziell für den kritischen Einsatz in aseptische Produktionsbereiche entwickelt. Der H²O²-resistente Roboter kann dauerhaft in Produktionsumgebungen der Klasse A Prozesse wie Sterilisieren, Dekontaminieren, Befüllen in Labors sowie in der Pharmaproduktion eingesetzt werden.

Technische Daten

  • Speziell behandelte Oberflächen des Roboterarms.
  • Kritische Teile in Edelstahlausführung.
  • Einsatz spezieller Dichtungen.
  • System- und Benutzerschnittstellen geschützt unter dem Roboterfuß.
  • Großer Arbeitsbereich bei kleiner Stellfläche.
  • GMP (Good Manufacturing Processes) konform.

Highlights

  • Voll Wasserstoffperoxid resistenter Roboter (H²O²).
  • Speziell geeignet für Sterilisationsprozesse in VHP-Umgebungen.
  • Einsatz in Gloveboxen und Isolatoren möglich durch Similierung menschlicher Bewegungen.
  • Robotertechnologie erprobt durch führende Unternehmen der Biotechnologie- und Reinraumindustrie.


Technische Daten

Typ TX40 stericlean
Maximale Tragkraft*2 kg
Nominale Tragkraft1,7 kg
Reichweite515 mm
Anzahl Freiheitsgrade6
Wiederholgenauigkeit – ISO 9283±0,02 mm
Schutzklasse (*Handgelenk)IP65 (*67)
MontagemöglichkeitenBoden/Wand/Decke
Stäubli Steuerung CS8CS8C

* Unter besonderen Bedingungen. Bitte sprechen Sie uns an.