Sechsachs-Roboterbaureihe stericlean

Bei der Konzeption der stericlean-Technologie profitierte Stäubli von der jahrelangen Erfahrung als Hersteller von Reinraumrobotik und dem Engagement auf dem Gebiet der Biotechnologie. Durch das spezielle Know-how und der engen Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Pharmabranche ist es Stäubli gelungen, eine neue Technologie zu entwickeln. Die TX stericlean Sechsachser erfüllen höchste Anforderungen. Sie können dauerhaft in dampfförmigen Wasserstoffperoxid-Umgebungen (VHP), die für Sterilisationsprozesse typisch sind, arbeiten.

TX60 stericlean

Reichweite: 670 mm und 920 mm

TX90 stericlean

Reichweite: 1000 mm, 1200 mm und 1450 mm

RX160 stericlean

Reichweite: 1710 mm und 2010 mm