Lackierroboter TX90 paint

Die Roboterbaureihe TX90 paint zeichnet sich durch hervorragende Prozesskontrolle und hohe Wirtschaftlichkeit aus. Die Advanced Control Software PaintiXen ermöglicht die effiziente Steuerung aller Lackierparameter und garantiert damit einen signifikant reduzierten Lack- und Lösemittelverbrauch. Außerdem punktet der Roboter mit hoher Bahngenauigkeit und gesteigerter Produktivität. Dank seiner Flexibilität ist er für Beschichtungsvorgänge unterschiedlicher Bauteile selbst mit komplexen Geometrien erste Wahl.

MerkmaleVorteile
Komplett gekapselter ArmaufbauEntspricht dem CE ATEX (Europa) Standard.
Steife StrukturHervorragende Dynamik. Präzises und wiederholgenaues Bahnverhalten minimiert Zeit- und Materialverbrauch.
Mehrere MontagemöglichkeitenOptimale Integration und höhere Flexibilität bei der Zellenkonzeption. Wahlweise Boden-, Wand oder Deckenmontage
Grosser ArbeitsbereichOptimale Nutzung der Lackierkabine
Kleine StellflächeEinfache Integration. Kleiner Sockel reduziert Zellenmaße.

Technische Daten

TypTX90 paintTX90L paintTX90XL paint
Maximale Tragkraft*20 kg15 kg9 kg
Nominale Tragkraft7 kg6 kg5 kg
Reichweite1000 mm1200 mm1450 mm
Anzahl Freiheitsgrade666
Wiederholgenauigkeit nach ISO 9283±0,03 mm±0,035 mm±0,04 mm
Arbeitszonen:
Europa: ATEX
USA: Factory Mutual or CSA
Gruppe II Kategorie 3 Zone 2,22Gruppe II Kategorie 3 Zone 2,22Gruppe II Kategorie 3 Zone 2,22
MontagemöglichkeitenBoden / Wand / DeckeBoden / Wand / DeckeBoden / Wand / Decke
Steuerung Stäubli CS8CS8CCS8CCS8C

*Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.