Lackierroboter TX250 paint

Die Roboterbaureihe TX250 paint zeichnet sich durch eine hervorragende Prozesskontrolle aus. Die Advanced Control Software PaintiXen ermöglicht die effiziente Steuerung aller Lackierparameter und garantiert damit einen signifikant reduzierten Lack- und Lösemittelverbrauch. Außerdem punktet der Roboter mit hoher Bahngenauigkeit und gesteigerter Produktivität. Dank seiner Flexibilität ist er für Beschichtungsvorgänge unterschiedlicher Bauteile selbst mit komplexen Geometrien erste Wahl.

MerkmaleVorteile
Hollow wrist

Die Materialversorgung ist im Unterarm integriert, dadurch ergibt sich ein minimiertes Risiko der Verunreinigung.

Unterschiedlichste Anwendungen

Ideal für Grundierung, Beschichtung und Lackierung von Kunststoff-, Holz- und Metallteilen.
Geeignet für Primer, Füller, Lösemittellack, Wasserlack und Pulver.

Zertifizierung

Europa (CE).
In Vorbereitung für : USA/Canada (FM-CSA) und Japan (TIIS).

Lackiersoftware PaintiXen

Diese Software vereinfacht die Bedienung und Programmierung des Roboters für konventionelle Applikationstechnik ebenso wie für Pulverbeschichtung und elektrostatische Auftragsverfahren.

SimulationDurch zugeschnittene 3D-Simulationen können Lackieraufgaben optimal ausgelegt, Zykluszeiten optimiert und eventuelle Kollisionen vermieden werden.
Schutzüberzüge

Schutzüberzüge können bei Bedarf den Unterarm zusätzlich schützen.

Technische Daten

Typ TX250 paint

Maximale Tragkraft*

10 kg

Nominale Tragkraft

5 kg

Last im Unterarm

8 kg

Maximale horizontale Reichweite

2550 mm

Anzahl Freiheitsgrade

6

Einsatzbereiche

Europa (CE)
In Vorbereitung für USA/Canada (FM-CSA) und Japan (TIIS).

Montagemöglichkeiten

Boden / Decke

Steuerung Stäubli CS8

CS8C paint

*Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.