Lackierroboter RX160 paint

Die Roboterbaureihe RX160 paint zeichnet sich durch eine hervorragende Prozesskontrolle aus. Die Advanced Control Software PaintiXen ermöglicht die effiziente Steuerung aller Lackierparameter und garantiert damit einen signifikant reduzierten Lack- und Lösemittelverbrauch. Außerdem punktet der Roboter mit hoher Bahngenauigkeit und gesteigerter Produktivität. Dank seiner Flexibilität ist er für Beschichtungsvorgänge unterschiedlicher Bauteile selbst mit komplexen Geometrien erste Wahl. 

MerkmaleVorteile
Komplett gekapselter ArmaufbauEntspricht dem CE ATEX (Europa) und FM (USA) Standard.
Explosionsschutz durch Überdruckeinheit.
Steife StrukturHervorragende Dynamik. Präzises und wiederholgenaues Bahnverhalten minimiert Zeit- und Materialverbrauch.
Mehrere MontagemöglichkeitenOptimale Integration und höhere Flexibilität bei der Zellenkonzeption. Wahlweise Boden- oder Deckenmontage
Grosser ArbeitsbereichOptimale Nutzung der Lackierkabine
Kleine StellflächeEinfache Integration. Kleiner Sockel reduziert Zellenmaße.

Technische Daten

TypRX160 paintRX160L paint
Maximale Tragkraft*34 kg28 kg
Nominale Tragkraft20 kg14 kg
Reichweite1710 mm2010 mm
Anzahl Freiheitsgrade66
Wiederholgenauigkeit nach ISO 9283±0,05 mm±0,06 mm
Kategorie/ CodeII 2G D, EEx p ia oder EEx pem ib IP65II 2G D, EEx p ia oder EEx pem ib IP65

Einsatzbereiche
Europa: ATEX
USA: Factory Mutuel

Gruppe II Kategorie 2,3 Zone 1,2,21,22
Klasse I, II, III Div 1&2

Gruppe II Kategorie 2,3 Zone 1,2,21,22
Klasse I, II, III Div 1&2
MontagemöglichkeitenBoden / DeckeBoden / Decke
Steuerung Stäubli CS8CS8CCS8C

* Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.