Lackierroboter

Stäubli hat für nahezu jede Beschichtungsapplikation einen passenden, einfach zu integrierenden Lackierroboter im Programm.  Die Knickarmroboter der Baureihen RX paint und TX paint setzen in Verbindung mit der Lackiersoftware PaintiXen  Maßstäbe in punkto Qualität, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit bei allen gängigen Beschichtungsverfahren.

TX90 paint

Reichweite: 1000 mm, 1200 mm und 1450 mm

RX160 paint

Reichweite: 1710 mm und 2010 mm

TX250 paint

Reichweite: 2550 mm