TX90 plastics

Die geschlossene Bauweise der Roboterbaureihe und die Ausführung in Schutzart IP65, das Handgelenk ist gar in IP67 gehalten und damit wasserdicht, prädestinieren die Sechsachser für Reinraumeinsätze und Applikationen unter rauen Umgebungsbedingungen. Das kompakte Design erlaubt den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen.

MerkmaleVorteile
Euromap / SPI SchnittstellePlug & Play-Lösung mit vorgefertigter Benutzerschnittstelle
VALplast-SoftwareDie benutzerfreundliche Oberfläche erlaubt die schnelle Programmierung der Roboter für die Teileentnahme
Gekapselte BauformLeicht zu reinigen. Besonders geeignet für den Einsatz in Reinräumen oder unter aggressiven Umgebungsbedingungen
Steife StrukturHöhere Dynamik
Mehrere MontagemöglichkeitenOptimale Integration und höhere Flexibilität bei der Zellenkonzeption
Großer ArbeitsraumOptimale Ausnutzung der Roboterzelle
Kompakte StellflächeMinimaler Platzbedarf, effizientere Raumnutzung

Technische Daten

TypTX90 plastics
TX90L plasticsTX90XL plastics
Maximale Tragkraft*20 kg15 kg9 kg
Nominale Tragkraft7 kg6 kg5 kg
Reichweite1000 mm1200 mm1450 mm
Anzahl Freiheitsgrade666
Wiederholgenauigkeit nach ISO 9283±0,03 mm±0,035 mm±0,04 mm
Schnittstelle zur Spritzgiessmaschine

 

Euromap 67 alternativ 12 (Europa)
SPI (USA)
Euromap 67 alternativ 12 (Europa)
SPI (USA)
Euromap 67 alternativ 12 (Europa)
SPI (USA)
MontagemöglichkeitenBoden / Wand / DeckeBoden / Wand / DeckeBoden / Wand / Decke
Steuerung Stäubli CS8CS8CCS8CCS8C

 *Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.