Inhalt
TX60 plastics
Die geschlossene Struktur der Roboterbaureihe und die Ausführung in Schutzart IP 65, das Handgelenk ist gar in IP 67 gehalten und damit wasserdicht, prädestinieren die Sechsachser für Reinraumeinsätze und Applikationen unter harten Umgebungsbedingungen. Das ultrakompakte Design erlaubt den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen.
Merkmale | Vorteile |
Euromap / SPI Schnittstelle | Plug & Play-Lösung mit vorgefertigter Benutzerschnittstelle |
VALplast-Software | Die benutzerfreundliche Oberfläche erlaubt die schnelle Programmierung der Roboter für die Teileentnahme |
Gekapselte Bauform | Leicht zu reinigen. Besonders geeignet für den Einsatz in Reinräumen oder unter aggressiven Umgebungsbedingungen |
Steife Struktur | Höhere Dynamik |
Mehrere Montagemöglichkeiten | Optimale Integration und höhere Flexibilität bei der Zellenkonzeption |
Großer Arbeitsraum | Optimale Ausnutzung der Roboterzelle |
Kompakte Stellfläche | Minimaler Platzbedarf, effizientere Raumnutzung |
Technische Daten
Typ | TX60 plastics | TX60L plastics |
Maximale Tragkraft* | 9 kg | 5 kg |
Nominale Tragkraft | 3,5 kg | 2 kg |
Reichweite | 670 mm | 920 mm |
Anzahl Freiheitsgrade | 6 | 6 |
Wiederholgenauigkeit nach ISO 9283 | ±0,02 mm | ±0,03 mm |
Schnittstelle zu Spritzgiessmaschine | Euromap 67 alternativ 12 (Europa) | Euromap 67 alternativ 12 (Europa) |
Montagemöglichkeiten | Boden / Wand / Decke | Boden / Wand / Decke |
Steuerung Stäubli CS8 |
*Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.