Inhalt
TX40 plastics
Dank seiner äußerst kompakten Bauform und des geringen Gewichts von nur 27 kg bietet der Sechsachser neue Einsatzmöglichkeiten. Der Roboter kann aufgrund seiner ultrakompakten Dimensionen problemlos innerhalb von Spritzgießmaschnen zum Einsatz kommen.
Merkmale | Vorteile |
Euromap / SPI Schnittstelle | Plug & Play-Lösung mit vorgefertigter Benutzerschnittstelle |
VALplast-Software | Die benutzerfreundliche Oberfläche erlaubt die schnelle Programmierung der Roboter für die Teileentnahme |
Gekapselte Bauform | Leicht zu reinigen. Besonders geeignet für den Einsatz in Reinräumen oder unter aggressiven Umgebungsbedingungen |
Steife Struktur | Höhere Dynamik |
Mehrere Montagemöglichkeiten | Optimale Integration und höhere Flexibilität bei der Zellenkonzeption |
Großer Arbeitsraum | Optimale Ausnutzung der Roboterzelle |
Kompakte Stellfläche | Minimaler Platzbedarf, effizientere Raumnutzung |
Technische Daten
Typ | TX40 plastics |
Maximale Tragkraft* | 2,3 kg |
Nominale Tragkraft | 1,7 kg |
Reichweite | 515 mm |
Anzahl Freiheitsgrade | 6 |
Wiederholgenauigkeit nach ISO 9283 | ±0,02 mm |
Schnittstelle zur Spritzgiessmaschine | Euromap 67 alternativ 12 (Europa) |
Montagemöglichkeiten | Boden / Wand / Decke |
Steuerung Stäubli CS8 |
*Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.