RX160 plastics

Die geschlossene Struktur der Roboterbaureihe und die Ausführung in Schutzart IP 65, das Handgelenk ist gar in IP 67 gehalten und damit wasserdicht, prädestinieren die Sechsachser für Reinraumeinsätze und Applikationen unter rauen Umgebungsbedingungen.

MerkmaleVorteile
Euromap / SPI SchnittstellePlug & Play-Lösung mit vorgefertigter Benutzerschnittstelle
VALplast-SoftwareDie benutzerfreundliche Oberfläche erlaubt die schnelle Programmierung der Roboter für die Teileentnahme
Gekapselte BauformLeicht zu reinigen. Besonders geeignet für den Einsatz in Reinräumen oder unter aggressiven Umgebungsbedingungen
Steife StrukturHervorragende Dynamik
Mehrere MontagemöglichkeitenOptimale Integration und höhere Flexibilität bei der Zellenkonzeption
Großer ArbeitsraumOptimale Ausnutzung der Roboterzelle
Kompakte StellflächeMinimaler Platzbedarf, effizientere Raumnutzung

Technische Daten

TypRX160 plastics
RX160L plastics
Maximale Tragkraft*34 kg28 kg
Nominale Tragkraft20 kg14 kg
Reichweite1710 mm2010 mm
Anzahl Freiheitsgrade66
Wiederholgenauigkeit nach ISO 9283±0,05 mm±0,06 mm
Schnittstelle zur SpritzgiessmaschineEuromap 67 alternativ 12 (Europa)
SPI (USA)
Euromap 67 alternativ 12 (Europa)
SPI (USA)
MontagemöglichkeitenBoden / DeckeBoden / Decke
Steuerung Stäubli CS8CS8CCS8C

*Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.