Roboterbaureihe für die Kunststoff verarbeitende Industrie

Stäubli Robotics ist seit vielen Jahren Lieferant der Kunststoff verarbeitenden Industrie und verfügt mit den Roboterbaureihen plastics über eine maßgeschneiderte Produktpalette für die Automation rund um die Spritzgießmaschine.

Alle Roboter der plastics-Baureihen wurden in engem Schulterschluss mit Verarbeitern und Maschinenherstellern entwickelt und sind deshalb erste Wahl für eine Vielzahl von Einsätzen wie Teileentnahme, Komplettbearbeitung von Spritzgussteilen, In-mould-Dekoration, Einsatz direkt in der Maschine und dergleichen mehr.

Immer häufiger übernehmen die Roboter der Baureihe plastics auch nachgeschaltete Aufgaben wie Entgraten, Prüfen, Schneiden, Kleben, Montieren und Verpacken. Dabei punkten die Roboter mit ihrer schlanken Struktur und ihrer Präzision bei gleichzeitig hoher Geschwindigkeit. An Spritzgießmaschinen lassen sich so kürzeste Entnahmezeiten sowie die Bedienung von zwei Spritzgießmaschinen durch einen Roboter realisieren.

Sechsachsroboter
TX60 plastics

Reichweite: 670 mm und 920 mm

Sechsachsroboter
TX90 plastics

Reichweite: 1000 mm, 1200 mm und 1450 mm

Sechsachsroboter
RX160 plastics

Reichweite: 1710 mm und 2010 mm

TX200 plastics

Reichweite: 2194 mm und 2594 mm