Fräsroboter TX90 hsm

Der Fräsroboter TX90 hsm wurde speziell für die präzise Bearbeitung bei Hochgeschwindigkeit entwickelt und konstruiert wie beispielsweise  Entgraten, Polieren, Bohren, Gewindeschneiden, Prototyping oder das Nachbearbeiten von Schweißnähten. Dabei eignet sich der Bearbeitungsroboter für ein breites Spektrum an Materialien wie Aluminium, rostfreier Stahl, Composite, Harz, Holz, Glas, Messing.

Technische MerkmaleVorteile
Stäubli patentierte AntriebstechnikEigenentwicklung und Herstellung durch Stäubli. Eine einzigartige Kombination, die hohe Präzision, Steifheit, Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und einen reduzierten Wartungsaufwand perfekt vereint.
Voll gekapselte Bauweise, Einsatz von Überdruck im Arm möglich.Getriebe und Anschlüsse geschützt am Roboterfuß für Anwendungen in besonders sensiblen Umgebungen (Staub, Flüssigkeiten, Schmierstoffe etc.)
Automatischer WerkzeugwechselHöhere Produktivität und Flexibilität dank integrierter Werkzeugwechselfunktion
AbsolutkalibrierungHohe Präzision für die Bahnverfolgung
Externe Achse Möglichkeit zur Integration einer externen Achse
FlexibelKompatibel mit einer Vielzahl an Frässpindeln


Technische Kenndaten

Modell TX90 hsmTX90L hsm
Maximale Traglast*20 kg15 kg
Nominale Traglast7 kg6 kg
Reichweite1000 mm   1200 mm
Anzahl Freiheitsgrade66
Wiederholgenauigkeit – ISO 9283±0.03 mm±0.035 mm
Schutzart (Handgelenk*)IP65 (*67)IP65 (*67)
Mehrere MontagemöglichkeitenBoden/Wand/DeckeBoden/Wand/Decke
Stäubli CS8 SteuerungCS8CCS8C

*In besonderen Fällen sprechen Sie uns bitte an.