Fräsroboter TX200 hsm

Der Fräsroboter TX200 hsm wurde speziell für die präzise Bearbeitung bei Hochgeschwindigkeit entwickelt und konstruiert wie beispielsweise  Entgraten, Polieren, Bohren, Gewindeschneiden, Prototyping oder das Nachbearbeiten von Schweißnähten. Dabei eignet sich der Bearbeitungsroboter für ein breites Spektrum an Materialien wie Aluminium, rostfreier Stahl, Composite, Harz, Holz, Glas, Messing.

Technische MerkmaleVorteile
Stäubli patentierte AntriebstechnikEigenentwicklung und Herstellung durch Stäubli. Eine einzigartige Kombination, die hohe Präzision, Steifheit, Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und einen reduzierten Wartungsaufwand perfekt vereint.
Voll gekapselte Bauweise, Einsatz von Überdruck im Arm möglich.Getriebe und Anschlüsse geschützt am Roboterfuß für Anwendungen in besonders sensiblen Umgebungen (Staub, Flüssigkeiten, Schmierstoffe etc.)
Automatischer WerkzeugwechselHöhere Produktivität und Flexibilität dank integrierter Werkzeugwechselfunktion
AbsolutkalibrierungHohe Präzision für die Bahnverfolgung
Externe Achse Möglichkeit zur Integration einer externen Achse
FlexibelKompatibel mit einer Vielzahl an Frässpindeln


Kenmerken

Modell TX200 hsmTX200L hsm
Maximale Traglast*150 kg100 kg
Nominale Traglast100 kg60 kg
Reichweite2194 mm   2594 mm
Anzahl Freiheitsgrade66
Wiederholgenauigkeit – ISO 9283±0.06 mm±0.1 mm
Schutzart (Handgelenk*)IP65 (*67)IP65 (*67)
Mehrere MontagemöglichkeitenBoden/DeckeBoden/Decke
Stäubli CS8 SteuerungCS8CCS8C

*In besonderen Fällen sprechen Sie uns bitte an.