TX90 HE

Der TX90 HE gehört zur Roboterbaureihe Humid Environment, die speziell für Produktionsprozesse in feuchten Umgebungen entwickelt wurde. Der TX90 HE ist extrem korrosionsbeständig und kann uneingeschränkt in Produktionsumgebungen mit hoher Luftfeuchte und Spritzwasser arbeiten. Daher wird er verstärkt zum Wasserstrahlschneiden, in der Metallindustrie sowie für Applikationen in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt.

Merkmale

  • Komplett gekapselter Roboterarm in Schutzart IP65 mit Überdruckeinheit für verbesserte Wasserdichtheit.
  • Roboter beständig gegen Flüssigkeiten mit einem pH-Wert zwischen 4,5 und 8,5.
  • Schutz des Handgelenks und des Gehäuses durch spezielle Oberflächenbehandlung.
  • Flansch und besonders beanspruchte Teile aus Edelstahl.
  • Handgelenk in Schutzart IP67 wasserdicht und  korrosionsbeständig.
  • Glatte Oberfläche zur einfacheren Reinigung.
  • Vertikale Kabeldurchführung. Alle Anschlüsse befinden sich geschützt unter dem Roboterfuß


Technische Daten

Typ TX90 HETX90L HETX90XL HE
Maximale Tragkraft*20 kg15 kg9 kg
Nominale Tragkraft7 kg6 kg5 kg
Reichweite1000 mm   1200 mm1450 mm
Anzahl Freiheitsgrade666
Wiederholgenauigkeit
ISO 9283
±0,03 mm±0,035 mm±0,04 mm
Schutzklasse (* Handgelenk)IP65 (*67)IP65 (*67)IP65 (*67)
MontagemöglichkeitenBoden/Wand/DeckeBoden/Wand/DeckeBoden/Wand/Decke
Steuerung Stäubli CS8CS8CCS8CCS8C

* Unter besonderen Bedingungen. Sprechen Sie uns an.