RX160 HE

Der RX160 HE gehört zur Roboterbaureihe Humid Environment, die speziell für Produktionsprozesse in feuchten Umgebungen entwickelt wurde. Der RX160 HE ist extrem korrosionsbeständig und kann uneingeschränkt in Produktionsumgebungen mit hoher Luftfeuchte und Spritzwasser arbeiten. Daher wird er verstärkt zum Wasserstrahlschneiden, in der Metallindustrie sowie für Applikationen in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt.

Merkmale

  • Komplett gekapselter Roboterarm in Schutzart IP65 mit Überdruckeinheit für verbesserte Wasserdichtheit.
  • Roboter beständig gegen Flüssigkeiten mit einem pH-Wert zwischen 4,5 und 8,5.
  • Schutz des Handgelenks und des Gehäuses durch spezielle Oberflächenbehandlung.
  • Flansch und besonders beanspruchte Teile aus Edelstahl.
  • Handgelenk in Schutzart IP67 wasserdicht und  korrosionsbeständig.
  • Glatte Oberfläche zur einfacheren Reinigung.
  • Vertikale Kabeldurchführung. Alle Anschlüsse befinden sich geschützt unter dem Roboterfuß.


Technische Daten

Typ RX160 HERX160L HE
Maximale Tragkraft*34 kg28 kg
Nominale Tragkraft20 kg14 kg
Reichweite1710 mm2010 mm
Anzahl Freiheitsgrade66
Wiederholgenauigkeit – ISO 9283±0.05 mm±0.05 mm
Schutzklasse (*Handgelenk)IP65 (*67)IP65 (*67)
MontagemöglichkeitenBoden/DeckeBoden/Decke
Steuerung Stäubli CS8CS8CCS8C

* Unter besonderen Bedingungen. Sprechen Sie uns an.