Industrieroboter FAST picker TP80 HE

Der gekapselte FAST picker TP80 HE ist ein Hochgeschwindigkeitsroboter mit bis zu 200 Picks pro Minute. Der FAST picker ist für schnelle Umsetz-, Sortier- und Dekorationsprozesse sowie zum Verpacken von sensiblen Produkten im Food- und Pharmabereich bestens geeignet. Der Roboter widersteht in der HE-Version dem Reinigungsprozedere zum Schutze gegen Bakterien.

FAST picker TP80 HE Eigenschaften und Vorteile

Die saubere Picker Lösung

  • Komplett geschlossene Armstruktur in IP65 mit Überdruckeinheit
  • Der Überdruck verhindert jeden Kontakt der inneren Bestandteile des Roboters mit der äußeren Umgebung.

Der weltweit einzige wandmontierte Picker

Um das Risiko der Kontamination zu reduzieren, kann der Roboter seitlich oder am Ende der Linie montiert werden – außerhalb sensibler Produktbereiche.

Versorgungs- und Medienleitungen innerhalb des Arms

Damit die Möglichkeit der Kontamination gegen Null geht, wurden alle pneumatischen und elektrischen Leitungen innerhalb des Arms verlegt und alle Anschlüsse aus dem sensiblen Bereich entfernt

Saubere und einfache Montagemöglichkeit

Kein aufwändiges Montagegestell über dem sensiblen Produktbereich notwendig.

Großer kreisförmiger Arbeitsbereich

Der große Arbeitsbereich ermöglicht zahlreiche Aufnahme- und Ablagepositionen. Der Picker arbeitet zuverlässig und exakt im gesamten Arbeitsbereich.

Auf die Branche angepasstes Design

  • Keine Korrosionsgefahr, da Flüssigkeiten natürlich ablaufen können (Glatte Oberflächen mit abgerundeten Kanten, Edelstahlkopfschrauben…)
  • Flansch und kritische Teile aus Edelstahl
  • Mit lebensmittelverträglichem Öl der Klasse NSF H1 ohne Leistungsverlust 
  • Faltenbalg
  • Unlackierter, glatter Vorderarm

Ohne zusätzliche Schutzhülle für chemische Washdown-Prozesse geeignet

Resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionslösungen im pH-Wertbereich von 4,5 bis 8,5.

Zertifiziert nach CE und KCS Richtlinien

FAST picker TP80 HE Technische Daten

ModellFAST picker TP80 HE
Freiheitsgrade4
Maximale Traglast *1 kg
Nominale Traglast0.5 kg
Reichweite800 mm
Wiederholgenauigkeit±0.05 mm
Hub100 mm
Schutzklasse gemäß EN 60529IP65
MontagemöglichkeitWand
Stäubli CS8 SteuerungCS8C

* Unter besonderen Bedingungen. Sprechen Sie uns an.

FAST picker TP80