Roboter für den Einsatz in Feuchträumen

Die RX und TX HE-Baureihen (Humid Environment) sind speziell an Produktionsumgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Spritzwasser angepasst. Sie eignen sich besonders für Applikationen wie Wasserstrahlschneiden, Reinigen und für den Einsatz in der verarbeitenden Lebensmittelindustrie.

TX60 HE

Reichweite: 670 mm und 920 mm

TX90 HE

Reichweite: 1000 mm, 1200 mm und 1450 mm

RX160 HE

Reichweite: 1710 mm und 2010 mm

TX200 HE

Reichweite: 2194 mm und 2594 mm