TX90 ESD

Der SCARA TX90 ESD (zum Schutz  gegen unkontrollierte elektrostatische Entladung) ist so konzipiert, dass er elektronische Bauteile sicher handhaben kann. Der Roboter eignet sich besonders für den Einsatz in sensiblen elektronischen Umgebungen für verschiedene Anwendungen wie beispielsweise bei der  PCB-Montage, Sichtprüfung, Produkttests und der Verpackung von elektronischen Verbrauchsgütern.

EigenschaftenVorteileESD
Spezielle ESD-kompatible Lackierung

ESD-Risiken in der Produktion werden ausgeschlossen, da alle zugänglichen Elemente und Oberflächen elektrisch leitend ausgeführt sind.
Dadurch Reduzierung der fehlerhaften Teile und Kosten für Nacharbeit.

Garantierte ESD-Konformität durch Tests
  • 3 spezielle Tests:  Oberflächenwiderstand, Entladung von Restladungen und transversale Leitfähigkeit.
  • 7 Testpunkte über alle Armsegmente verteilt.

Verbesserung der Produktionsrendite und Rentabilität 

Transversale Leitfähigkeit

Vom Werkzeug bis hinunter zum Fuß sind alle Armsegmente mit Masse verbunden.
Sicheres Greifen empfindlicher Geräte

TX90 ESD - Technische Daten des Roboters

TYPTX90 ESDTX90L ESDTX90XL ESD
Anzahl Freiheitsgrade666
Nominale Tragkraft7 kg6 kg5 kg
Maximale Tragkraft*20 kg15 kg9 kg
Reichweite1000 mm1200 mm1450 mm
Wiederholgenauigkeit±0,03 mm±0,035 mm±0,04 mm
Schutzklasse (*Handgelenk)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)
Reinraumklasse
ISO 14644-1
FS 209E

Klasse 5
Klasse 10

Klasse 5
Klasse 10

Klasse 5
Klasse 10
MontagemöglichkeitenBoden / Wand / DeckeBoden / Wand / DeckeBoden / Wand / Decke
Steuerung Stäubli CS8CS8CCS8CCS8C

*Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.