TX40 ESD

Der TS40 ESD (Version für elektrostatische Entladung) ist so konzipiert, dass sie elektronische Bauteile sicher handhaben kann. Er kann in empfindlichen elektronischen Umgebungen für verschiedene Anwendungen wie z. B. PCB-Montage, Sichtprüfung, Produkttests und Verpackung von elektronischen Verbrauchsgütern eingesetzt werden.

EigenschaftenVorteileESD
Spezifische, ESD-konforme Lackierung

Stellen Sie sicher, dass alle zugänglichen Elemente zwecks Reduzierung von ESD-Risiken in der Produktion dissipativ sind.
Minimieren Sie Ausschuss- und Nacharbeitskosten

ESD-Konformität durch Tests garantiert
  • 3 spezifische Tests: - Oberflächenwiderstand, Ableitung von Restladungen und transversale Leitfähigkeit.
  • 7 Testpunkte decken alle Elemente des Arms ab.

Optimieren Sie Produktionsausbeute und Rentabilität

Transversale Leitfähigkeit

Vom Werkzeug bis hinunter zum Ständer sind alle Armglieder mit Masse verbunden.
Sicheres Greifen empfindlicher Geräte

TX40 ESD – Technische Daten des Roboters

TYPTX40 ESD
Anzahl Freiheitsgrade6
Nominale Tragkraft1,7 kg
Maximale Tragkraft*2,3 kg
Reichweite515 mm
Wiederholgenauigkeit±0,02 mm
Schutzklasse (*Handgelenk)IP65 (*IP67)
Reinraumklasse
ISO 14644-1
FS 209E

Klasse 5
Klasse 10
MontagemöglichkeitenBoden / Wand / Decke
Steuerung Stäubli CS8CS8C

* Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.