TS80 ESD

Der SCARA TS80 ESD (zum Schutz  gegen unkontrollierte elektrostatische Entladung) ist so konzipiert, dass er elektronische Bauteile sicher handhaben kann. Der Roboter eignet sich besonders für den Einsatz in sensiblen elektronischen Umgebungen für verschiedene Anwendungen wie beispielsweise bei der  PCB-Montage, Sichtprüfung, Produkttests und der Verpackung von elektronischen Verbrauchsgütern.

EigenschaftenVorteileESD
Spezielle ESD-kompatible Lackierung

ESD-Risiken in der Produktion werden ausgeschlossen, da alle zugänglichen Elemente und Oberflächen elektrisch leitend ausgeführt sind.
Dadurch Reduzierung der fehlerhaften Teile und Kosten für Nacharbeit.

Garantierte ESD-Konformität durch Tests
  • 3 spezielle Tests:  Oberflächenwiderstand, Entladung von Restladungen und transversale Leitfähigkeit.
  • 7 Testpunkte über alle Armsegmente verteilt.

Verbesserung der Produktionsrendite und Rentabilität 

Transversale Leitfähigkeit

Vom Werkzeug bis hinunter zum Fuß sind alle Armsegmente mit Masse verbunden.
Sicheres Greifen empfindlicher Geräte

TS80 ESD – SCARA – Technische Daten des Roboters

Typ  TS80 ESD
Anzahl Freiheitsgrade4
Maximale Traglast*8 kg
Nominale Traglast2 kg
Reichweite800 mm
Wiederholgenauigkeit±0,01 mm
Hub200 oder 400 mm
SchutzklasseIP54
Reinraumklasse - ISO 14644-1 6
MontagemöglichkeitenBoden / Wand
Steuerung Stäubli CS8CS8C

* Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.