ESD Roboter

Eine einzigartige Auswahl an SCARA- und 6-achsigen ESD-konformen Robotern, die besonders für die Montage sowie zum Prüfen und Verpacken von Elektronikbauteilen geeignet sind.

TS40 ESD

Reichweite 400 mm

TS60 ESD

Reichweite 600 mm 

TS80 ESD

Reichweite 800 mm 

TX40 ESD

Reichweite 515 mm 

TX60 ESD

Reichweite 670 und 920 mm 

TX90 ESD

Reichweite 1000, 1200 und 1450 mm