Inhalt
High-Speed-Bearbeitungsroboter
Mit der Entwicklung des Bearbeitungsroboters RX170 hsm (high speed machining) bietet Stäubli Robotics flexible Lösungsmöglichkeiten für eine Reihe von Bearbeitungsverfahren an.
Der RX170 hsm ist bestens geeignet für präzise Bearbeitungsaufgaben wie Entgraten, Polieren, Bohren, Gewindeschneiden, Prototyping, Nachbearbeiten von Schweißnähten etc. Der Roboter kann eine Vielzahl von Werkstoffen (Stahl, Kunststoff, Holz, Glas und Stein) bearbeiten und ist insbesondere für Leichtbaumaterialien wie Faserverbundwerkstoffe erste Wahl.
Merkmale und Vorteile
- Speziell entwickeltes Handgelenk
Bei dem Spezialhandgelenk wurde die sechste Achse durch eine Frässpindel ersetzt. Diese Lösung trägt entscheidend zur Verbesserung der Steifigkeit und Präzision bei. - Integrierte Versorgungsleitungen
Die komplette Energiezufuhr sowie die Spindelkühlung
und -schmierung laufen innerhalb des Armes - Gekapselte Bauform
- Optionaler Betrieb mit Überdruckeinheit
- Schneller Wechsel der Frässpindel
- Steuerung des Fräskopfes integriert in Robotersteuerung
- Erzeugung der Werkzeugbahnen über CAD-Daten
Technische Daten
Typ | RX170 hsm | ||
Anzahl Freiheitsgrade | 5 | ||
Nominale Tragkraft | 60 kg | ||
Maximale Tragkraft* | 65 kg | ||
Reichweite | 1835 mm | ||
Wiederholgenauigkeit | ±0,04 mm | ||
Schutzklasse | IP65 | ||
Montagemöglichkeiten | Boden | ||
Steuerung Stäubli CS8 | |||
*Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.