Industrieroboter in Sonderausführung

Um den spezifischen Anforderungen bestimmter Branchen gerecht zu werden, bietet Stäubli vom Lackier- über Labor- bis hin zum Reinraumroboter leistungsfähige Sonderbauformen an. Diese Spezialroboter sind auf die branchenspezifischen Anwendungen und Kundenwünsche zugeschnitten und können direkt in die Fertigung integriert werden.

Lackierroboter: Baureihen RX und TX paint

Nasslackieren, Pulverbeschichten, Elektrostatik.

Roboter für die Kunststoff verarbeitende Industrie: Baureihen RX und TX plastics

Maschinenbestückung, Teileentnahme, Anguss abtrennen, Kennzeichnen sowie weitere nachgelagerte Bearbeitungsschritte.

Reinraumroboter RX und TX cleanroom

Sechsachser für Reinraumanwendungen in der Medizin- u. Pharmaindustrie, Biotechnologie, Photovoltaik, Halbleiterindustrie etc. Geeignet für Reinräume der Klassen ISO 4 bis ISO 2/3.

TX stericlean Medizin- und Pharma-Roboter

Wasserstoffperoxid-resistenter Roboter für Sterilisations-, Dekontaminations- und Befüllprozesse.

High speed machining robots

Entgraten, Polieren, Bohren, Gewindeschneiden, Prototyping. Besonders geeignet für die Bearbeitung von Leichtbaumaterialien und Faserverbundwerkstoffen.

RX und TX he Roboter für den Einsatz in Feuchträumen

Die Baureihen Humid Environment sind speziell für den Einsatz in Feuchträumen konzipiert. Zu den typischen Einsatzbereichen zählen Wasserstrahlschneiden, Teilereinigen sowie Aufgaben in der Nahrungsmittelindustrie.

TS und TX ESD-konforme Roboter

Entwickelt für Montage, Test und Verpackung von Elektronikteilen.